문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B107SS6

Eaton B-Line series U-support, 1.62" H x 5.43" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 316, 1/4" Gauge

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series U-support
Catalog Number
B107SS6
UPC
781011857370
Product Length/Depth
5.563 in
Product Height
1.875 in
Product Width
1.625 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Type
Five hole u support
Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel
Material gauge
1/4"

제품 사양 내보내기