문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B136AL

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 3.5" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum, 1/4" Gauge

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B136AL
UPC
781011503918
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
1.175 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Type
Flat four hole tee gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Aluminum
Material gauge
1/4"

제품 사양 내보내기