문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B232SS4

Eaton B-Line series corner angle, 3.93" H x 1.87" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series corner angle
Catalog Number
B232SS4
UPC
781011523152
Product Length/Depth
1.87 in
Product Height
3.93 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.56 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Type
Three hole corner angle, 90 deg,Pre assembled
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

제품 사양 내보내기