문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B334AL

Eaton B-Line series gusset plate, 5.37" H x 9.12" L x 1.62" W, Aluminum, Aluminum

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series gusset plate
Catalog Number
B334AL
UPC
781011862282
Product Length/Depth
9.12 in
Product Height
5.37 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.32 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Type
Seven hole cross gusset plate
Finish
Aluminum
Material
Aluminum

제품 사양 내보내기