문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

B341SS4

Eaton B-Line series splice plate, 1.62" H x 7.25" L x 1.62" W, Steel, Stainless steel type 304

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series splice plate
Catalog Number
B341SS4
UPC
781011533182
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
1.62 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Type
Four hole splice plate
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

제품 사양 내보내기