문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BAB2015

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting, Switching neutral,15 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

일반 규범

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2015
UPC
786679302156
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.8 in
Product Width
2.1 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

제품 사양

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag Industrial Circuit Breaker
Special features
  • Bolt-on mounting
  • Switching neutral
  • TORQUE 4-10 AWG 20 IN LBS
  • 8AWG 25 IN LBS
  • 6-4 AWG 27 IN LBS

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.