지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BAO40
40A,AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO40
Model Code
40A,AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm LV Fuse
UPC
051712838542
EAN
5027590491976
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
50.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical rating

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
BAO

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.