문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BC1

Eaton B-Line series beam fasteners, Beams, Flange, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.054lbs, Conduit to beam fasteners, .05" Max mount size, 100 lbs load capacity

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series conduit to beam fastener
Catalog Number
BC1
UPC
781011182755
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.054 lb
Certifications
UL Listed

제품 사양

Mounting dimensions - max
0.05

제품 사양 내보내기