지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BC6

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, C shape, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC6
UPC
782274101101
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
3.13 in
Product Width
3 in
Product Weight
7.45 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
C
Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.