지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BT6

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT6
UPC
782274107905
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
8.33 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
T
Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.