지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

BUB7

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, UB shape, 2-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BUB7
UPC
782274108704
Product Length/Depth
17.75 in
Product Height
4.81 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
12.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
UB
Trade size
2-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.