문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

C0150E2A

Eaton Type MTE industrial control transformer, Eaton Type MTE industrial control transformer, pv: 240 x 480v, 230 x 460v, 220 x 440v, taps: none, sv: 120/115/110v, 55°c, 150 va , cu magnet wire

일반 규범

Product Name
Eaton Type MTE industrial control transformer
Catalog Number
C0150E2A
UPC
786680422584
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
3.74 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
5.3 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
CSA Certified
cUL Certified
Catalog Notes
Epoxy encapsulated, Laminations of high quality silicon steel to minimize core losses and optimize performance, 50/60Hz operation, 130°C insulation system standard, Molded-in terminals for maximum durability

제품 사양

Coil material
Copper windings
Tap size
None
Temperature rating
55°C
Type
Industrial Control Transformer
Volt ampere rating
150 VA
Design
MTE
Primary voltage
220 x 440 V, 230 x 460 V, 240 x 480 V
Secondary voltage
120/115/110 V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.