지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

C320TP2

Pneumatic Timer, 10 to 180 second timing range, Used with: NEMA Size 00-2 or IEC Size A-K Freedom Series starter or contactor, 1NO 1NC timed contacts, Top mounted

일반 규범

Product Name
Eaton Freedom NEMA pneumatic timer
Catalog Number
C320TP2
UPC
782113419305
Product Length/Depth
2.4 in
Product Height
3.2 in
Product Width
2.1 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
cUL Listed
Catalog Notes
Units are convertible from OFF to ON Delay or vice-versa. Top mounted auxiliary contacts cannot be installed on device when timer is used.

제품 사양

Used with
NEMA Size 00-2 or IEC Size A-K Freedom Series starter or contactor
Mounting method
Top
Contact configuration
1 NO, 1 NC
Series
Freedom

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.