지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

C350M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, C shape, Built-in rollers, 3-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C350M HDG
UPC
662277059183
Product Length/Depth
18.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
22.1 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
C
Trade size
3-1/2"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized
Special features
Built-in rollers

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.