지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

C55
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5A, AC 240 V, 7 x 23 mm

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C55
Model Code
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)
EAN
5027590496032
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
6 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Electrical rating

Amperage Rating
5 A
Breaking capacity
16.5 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Physical details

Fuse type
Consumer unit
Material
Ceramic

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.