문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CBA2500Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, PG21, Type A

일반 규범

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA2500Y
EAN
5056039072513
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
28.3 mm
Product Width
28.3 mm
Product Weight
0.083 kg

제품 사양

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
PG21
Thread type
PG

제품 사양 내보내기

기술 데이터시트

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.