지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
Model Code
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V
UPC
051712838801
EAN
5027590496216
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE

제품 사양

Used with
D27
Amperage Rating
25 A
Color
White
Construction size
D02
DII
Material
Porcelain
Quantity
50
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.