지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Fuse-carrier, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD33
Model Code
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V
UPC
051712838818
EAN
5027590496223
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
43 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
61.53333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

제품 사양

Amperage Rating
63 A
Construction size
DIII
Material
Porcelain
Type
fuse accessory
Application
  • E33
  • for size D3 fuse-link

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.