지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CDR1034 P4

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle, 100A, Three-wire, four-pole, Style 2, Copper-free aluminum, Special polarity, 600 Vac/250 Vdc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle
Catalog Number
CDR1034 P4
UPC
662276277311
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X

Product specifications

Amperage Rating
100A
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Material
Copper-free aluminum
Special features
Special polarity

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.