지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CEE46

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CEE back box, 60A, Cast aluminum, 1-1/4", 600 Vac/250 Vdc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CEE back box
Catalog Number
CEE46
UPC
662276277076
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X

Product specifications

Amperage Rating
60A
Trade size
1-1/4"
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Material
Cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.