지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CEO80
80AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO80
Model Code
80AMP 500V AC BS88 gG FUSE
UPC
051712839495
EAN
5027590496322
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical rating

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
CEO

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.