지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CHG2

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG2
UPC
662277008297
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.21 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Material
Zinc

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.