지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CHM3DIU

Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder, 600V (UL), 690V (IEC), 30A (UL), 32A (IEC), Modular fuse holder, Three-pole - CHM3DIU

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder
Catalog Number
CHM3DIU
UPC
051712362788
EAN
51712362788
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
172 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Electrical rating

Amperage Rating
30A (UL), 32A (IEC)
Voltage rating
600 V (UL), 690 V (IEC)

Physical details

Number of poles
Three-pole
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-20 °C

General information

Used with
For use with 10 mm X 38 mm fuse

제품 사양 내보내기

기술 데이터시트

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.