지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CHMM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM3
UPC
662276962989
Product Length/Depth
13.52 in
Product Height
2.5 in
Product Width
12 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Type
To retrofit to Thomas and Betts HazLux fixtures
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.