문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CLB1108-5-50TR-R

Eaton CLB1108 inductor, 50 nH, 25 A ISAT, 0.308 mΩ resistance, Smo mounting, Ferrite, 10-pins, Five-phase, 300 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton CLB1108 inductor
Catalog Number
CLB1108-5-50TR-R
UPC
051712423670
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
8 mm
Product Width
11 mm
Product Weight
16.43 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Five-phase
ISAT
25 A
Package Quantity
150
Material
Ferrite
Contact configuration
10-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.28 mΩ
Terminals
Ten
Inductance
50 nH
Series
CLB1108

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us