지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CM2

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 3/4" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
CM2
UPC
782274172620
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
2.64 in
Product Width
10.5 in
Product Weight
3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Ceiling
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.