지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CM20CF
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 600 V, HRCI-CA, 1P, CSA, black, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, CSA C22.2 NO.39

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM20CF
Model Code
CAMASTER COMP 30A 600V CANADA
UPC
051712551397
EAN
5027590497411
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
93.7 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
114.6 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
30 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Screw
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.