지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CM32FCW
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.3KG W

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, white, fuse-link NITD

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM32FCW
Model Code
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.3KG W
UPC
051712669351
EAN
5027590497480
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
94 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
134.3 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
32 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Fuse type
NITD
NIT
Accessories
32BSC, 32CMLC, 32LSCC, NI
Color
White
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.