지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CPR11

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR11
UPC
784564122117
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL514B
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Compression
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.