문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CPS04-AIREP

Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane, Surface or DIN rail mount, 21-35 Vdc, Plug-in connectors, Screw-clamp, 2.5mm2, 4-way, Used to generate a repeat output from a single transmitter source

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane
Catalog Number
CPS04-AIREP
EAN
5056891310501
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
170 mm
Product Weight
96 g

제품 사양

Used with
Used to generate a repeat output from a single transmitter source
Type
4-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Rated Supply Voltage DC
21-35 Vdc
Electrical Connection
Plug-in connectors
Connection Safe Area
Screw-clamp
Terminal Capacity
2.5mm2
Mounting Method
DIN rail
Surface

제품 사양 내보내기

카탈로그,카탈로그

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.