문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX10-1-52M-R

IND,LCPI,10UH, 2.1A HDR M

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-1-52M-R
UPC
051712885164
EAN
5027590109673
Product Length/Depth
9.4 mm
Product Height
6.9 mm
Product Width
9.4 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
2.4 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
48.1 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us