문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX10-16-52-R

IND,LCPI,10UH, 27.3AVRT, CTX10-16-52-R

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-16-52-R
UPC
051712885225
EAN
5027590241687
Product Length/Depth
50.3 mm
Product Height
24 mm
Product Width
50.3 mm
Product Weight
0.096 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
27.3 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
3.2 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us