문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX10-3P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 9.79 uH, 2.7 A Irms, 33 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 800 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-3P-R
UPC
051712885324
EAN
5027590109802
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
4.83 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
0.91 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.7 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
33 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us