문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX10-4P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 9.88 uH, 2.5 A Irms, 47 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 600 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-4P-R
UPC
051712885348
EAN
5027590109833
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
6.35 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
1.47 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.5 A
Package Quantity
600
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
47 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us