문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX10-7-52-R

IND, LCPI, 10uH, 13.5A Vertical Self leaded

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-7-52-R
UPC
051712885393
EAN
5027590241748
Product Length/Depth
16.002 mm
Product Height
18.0086 mm
Product Width
27.94 mm
Product Weight
24.040397 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
11.4 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
8 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us