문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX10-7-52LP-R

IND,LCPI,10UH, 11.4A H, CTX10-7-52LP-R

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-7-52LP-R
UPC
051712885409
EAN
5027590241724
Product Length/Depth
25.7 mm
Product Height
18 mm
Product Width
25.7 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
11.4 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
8 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us