문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX100-10-52-R

IND, LCPI, 100uH, 13A Vertical Self leaded

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX100-10-52-R
UPC
051712885478
EAN
5027590241564
Product Length/Depth
21.3106 mm
Product Height
27.5082 mm
Product Width
13.8938 mm
Product Weight
210.466874 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
17.6 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
10.9 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us