문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX150-1-52-R

IND,LCPI,150UH, 2.1AVRT

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX150-1-52-R
UPC
051712885812
EAN
5027590110402
Product Length/Depth
20.7 mm
Product Height
20.7 mm
Product Width
9.4 mm
Product Weight
0.009 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
2.1 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
162 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us