문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX150-2-52M-R

IND, LCPI, 150uH, 4A Header Mounted

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX150-2-52M-R
UPC
051712885898
EAN
5027590110488
Product Length/Depth
31 mm
Product Height
32.5 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
50.35 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.3 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
71.9 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us