문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX20-2-52LP-R

IND, LCPI, 20uH, 3.2A Horizontal Self Leaded

일반 규범

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX20-2-52LP-R
UPC
051712886260
EAN
5027590111096
Product Length/Depth
7.493 mm
Product Height
7.493 mm
Product Width
19.5072 mm
Product Weight
3.175147 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
3.2 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
39.2 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us