문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

CTX20-4-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 4, 20uH

일반 규범

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX20-4-R
UPC
051712886338
EAN
5027590111164
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
6.35 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
1.81 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.1 A
Package Quantity
600
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
55 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us