지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DEO200
200AMP 415V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
DEO200
Model Code
200AMP 415V AC BS88 FUSE
UPC
051712839648
EAN
5027590497794
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
29.5 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
145 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
DEO

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.