지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DF4B1

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable, 4A, 4-6 mm (PG 7), Male in-line, external thread, straight, Passive, Single key, Four-pole, DC, 300 Vdc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable
Catalog Number
DF4B1
UPC
662275948922
Product Length/Depth
0.79 in
Product Height
2.36 in
Product Width
0.79 in
Product Weight
0.08 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
3
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Number of poles
Four-pole
Gender
Male
Configuration
Male in-line, external thread, straight
Cable range
4-6 mm (PG 7)
Type
DC
Key type
Single key
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vdc

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.