지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DF5B1

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable, 3A, 4-6 mm (PG 7), Male in-line, external thread, straight, Passive, Single key, Five-pole, DC, 300 Vdc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable
Catalog Number
DF5B1
UPC
662275333797
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
6P
1
13
4
3
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Number of poles
Five-pole
Gender
Male
Configuration
Male in-line, external thread, straight
Cable range
4-6 mm (PG 7)
Type
DC
Key type
Single key
Amperage Rating
3A
Voltage rating
300 Vdc

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.