지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DLL14RV

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light, 50/60 Hz, Zinc coated steel, Red DR acrylic diffuser, 120-277 Vac, 14W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian DL down light
Catalog Number
DLL14RV
UPC
662276444119
Product Length/Depth
12.44 in
Product Height
3.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Wattage
14W
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Material
Zinc coated steel
Special features
Red DR acrylic diffuser

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.