지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DM3B2ME010M

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset, 4A, #22 AWG, Male, straight plug, external thread, pigtail, Passive, Single key, Zinc, Three-pole, DC, 300 Vdc, 1 m cable length

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset
Catalog Number
DM3B2ME010M
UPC
662275958167
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
0.64 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
1
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Type
DC
Number of poles
Three-pole
Configuration
Male, straight plug, external thread, pigtail
Gender
Male
Cable/wire size
#22 AWG
Cable length
1 m
Key type
Single key
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vdc
Material
Zinc

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.