지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DM4F2ME030M

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset, 4A, #22 AWG, Female, 90° plug, internal thread, pigtail, Passive, Single key, Zinc, Four-pole, DC, 300 Vdc, 3 m cable length

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cordset
Catalog Number
DM4F2ME030M
UPC
662275359476
Product Length/Depth
1.7 in
Product Height
1.24 in
Product Width
0.64 in
Product Weight
0.28 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
6P
1
13
3
4
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Type
DC
Number of poles
Four-pole
Configuration
Female, 90° plug, internal thread, pigtail
Gender
Female
Cable/wire size
#22 AWG
Cable length
3 m
Key type
Single key
Amperage Rating
4 A
Voltage rating
300 Vdc
Material
Zinc

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.