지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DMC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap, Internal thread, Passive, Male, Single key, DC

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap
Catalog Number
DMC
UPC
662275948946
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
13
4
1
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Product specifications

Connector type
Passive
Gender
Male
Configuration
Internal thread
Type
DC
Key type
Single key

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.