문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DRAQ75-270-R

IND DRAQ75 27uH SMT SHLD

일반 규범

Product Name
Eaton DRAQ inductor
Catalog Number
DRAQ75-270-R
UPC
051712002820
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
0.777 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.01 A
ISAT
0.87 A
Package Quantity
1100
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Four-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
0.153 Ω
Size
7.6x7.6x4.5
Terminals
4 Pads
Series
DRAQ75

제품 사양 내보내기