문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DRQ125-820-R

Eaton DRQ inductor, IND, SHLD DRM(DRQ125) 82uH, 2.39A SMT

일반 규범

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ125-820-R
UPC
051712887892
EAN
5027590168144
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.012 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.03 A
ISAT
1.2 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
300 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0mm
Terminals
4 Pads

제품 사양 내보내기